概要
説明
RAA221340は、ISL68xxx/69xxxデジタルマルチフェーズ(DMP)コントローラと互換性のあるスマートパワーステージ(SPS)です。 SPSには高精度な電流モニタと温度モニタが内蔵され、コントローラにフィードバックされ、多相DC/DCシステムを実現します。 SPSは、DCR検出ネットワークと関連する熱補償が不要なため、設計を簡素化し、性能を向上させることができます。 業界をリードする熱強化型4x5 PQFNパッケージにより、PCB全体の面積を最小限に抑えることができます。
SPSは3.3V対応のトライステートPWM入力を備えており、ルネサスの多相PWMコントローラと連携して異常動作時に強いソリューションを提供します。 また、UVLO、HFET短絡、過熱、過電流などの故障保護を内蔵し、システムの性能と信頼性を向上させます。 オープンドレインのフォルトレポートピンは、SPSとコントローラ間のハンドシェイクを簡素化し、起動時や故障時にコントローラを無効にすることができます。
特長
- 入力範囲:+3.0V~+16V
- 40A DC電流対応
- 3.3V互換3ステートPWM入力
- ダウンスロープ電流センシング
- REFIN入力による±3%精度電流モニタ(IMON)
- 8mV/℃温度モニタ(OTフラグ付き)
- 高信頼性システム用の包括的なフォルト保護
- HFETの短絡、過電流保護
- 過熱の防止(OTP)
- VCC低電圧誤動作防止回路(UVLO)
- フォルトレポート出力(TMON、Fault#、IMON)
- スイッチング周波数 最大1.5MHz
- 鉛フリー(RoHS指令準拠)、25 Ld 4 x 5 PQFN
製品比較
アプリケーション
アプリケーション
- 高周波・高効率のVRMとVRD
- マイクロプロセッサのコア、グラフィック、メモリVR
- サーバ、ネットワーク、クラウドコンピューティング向け高密度VR
- POL DC/DCコンバーターとゲーム機
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 100 KB | |
データシート | PDF 1.52 MB | |
Product Advisory | PDF 271 KB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。