ルネサスのシンプルデジタル電源モジュールは、FPGA、ASIC、DSP、およびマイクロプロセッサに安定した電力を供給します。これはデジタル制御の電力供給の利点を活用しながら、不揮発メモリに動作パラメータを格納する必要を省いています。その代わりピンストラップ抵抗選択により構成が実行され、PMBusインタフェースもランタイム構成とテレメトリに使用できます。

主な機能

  • ルネサス独自のChargeMode™制御アーキテクチャは、単一のスイッチングサイクルで過渡負荷ステップに対応し、出力キャパシタンス、コスト、およびボードスペースを削減します。さらに、外部補償コンポーネントも削減し、外部受動コンポーネントの経年劣化にも対応します。
  • 高度なHDAパッケージングテクノロジは、エアフローやヒートシンクを必要とせずに、幅広い動作温度範囲で優れた熱性能を提供します。
  • PowerNavigator™、PowerCompass™、SIMPLISモデルといった一連のオンライン設計サポートツールにより、パワートレイン開発と最適化を実現し、市場投入までの時間を短縮します。

Start your Power Design

PowerNavigator Software
 

Use the PowerNavigator GUI to setup and configure supported digital power devices.

Drivers & Downloads
 

Download software and drivers for evaluating and configuring digital power products.

RAA210xxx Family 製品一覧と相違点

Part Number Description VIN Range (V) ​​​VOUT Range (V) ​​​IOUT Range (A) Pin-Compatible Full Digital Power Module Device
RAA210825 25A DC/DC single channel Power Module 4.5 - 14 0.6 - 5 25 ISL8277M (25A)
RAA210833 33A DC/DC single channel Power Module 4.5 - 14 0.6 - 5 33 ISL8278M (33A)
RAA210850 50A DC/DC single channel Power Module 4.5 - 14 0.6 - 5 50 ISL8272M (50A)
RAA210870 70A DC/DC single channel Power Module 4.5 - 14 0.6 - 2.5 70 ISL8273M (80A)
RAA210925 25A/25A DC/DC dual channel Power Module 4.5 - 14 0.6 - 5 25/25 ISL8274M (Dual 30A)
関連情報

評価ボード

Related Videos


Simple Digital Power Modules

The easy-to-use RAA210xxx simple digital power modules offer telemetry, configuration, and highest power density and efficiency for advanced FPGAs, DSPs, ASICs, and memory.

PowerCompass

The PowerCompass™ tool helps you start your design in the right direction, giving you tools to find Renesas parts that match your requirements, set up multiple rails if needed, perform high-level system analysis and generate reference design files.

Find Parts