PowerNavigatorソフトウェア

PowerNavigator™ v5.4 - デジタルマルチフェーズデバイスをサポート -

ルネサスのPowerNavigator™ソフトウェアは、USBインタフェースを持ったPCを使用して、複数のデジタルDC用製品の簡単な設定と監視が行えます。PowerNavigatorを使用すると、簡単なグラフィカルユーザーインターフェイスを使用して、デジタル電源設計のすべての機能を簡単に変更できます。

PowerNavigator 5.4.113 から 5.4.139への変更点

新機能

以下のサポートデバイスの追加

*PowerNavigatorは、ISL8280MまたはISL8282MをISL828xMという単一の製品タイプとして検出します。

動作環境

  • 32ビット または 64ビット Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 または Windows® 10
  • 最小画面サイズ: 1024 x 768px

実稼働環境で動作していますか? プロダクションコンフィギュレーションツールを使用する必要があります。


サポートデバイス

ドキュメント

プロダクションコンフィギュレーションツールとは?

プロダクションコンフィギュレーションツール(PCT)は、ルネサス(旧インターシル)lデジタルパワーコントローラー/モジュールへのコンフィギュレーションファイルの素早いロードと検証に使用されます。

標準設定ファイルと本番HEXファイルの両方を使用できます。 PCTはどちらかのフォーマットをロードして検証します。
 

PCT V5.4.139ダウンロード

特長

  • 複数のデバイスの設定を同時にプログラムまたは検証可能
  • PowerNavigatorでサポートされているすべてのデバイスをサポート
  • error.txtファイルへのデータロギング

ドキュメント

関連情報

ソフトウェア & ドライバ

デジタル電源用のすべてのドライバとダウンロードを閲覧
ソフトウェア & ドライバ ダウンロード

パラメトリック検索

カスタム検索およびクロスリファレンスツールを使用して製品情報を検索・表示します。
パラメトリック検索

Related Videos

4:03
Learn the basics about the monitoring and sequencing views of the PowerNavigator GUI and how to customize your display.
1:34
Learn how to download and install the PowerNavigator code-free digital power configuration software.
7:31
Learn how the PowerNavigator software can be used to design future power systems and even configure devices before you have an actual demo or eval board.
8:03
Read and write every PMBus command without having to memorize any code by using PowerNavigator's expert mode and pre-loaded command line library.
6:17
Learn how to connect to an evaluation board to monitor and configure with PowerNavigator, code-free digital power configuration software.
6:01
Learn how easy it is to configure both time and event-based sequencing with PowerNavigator code-free digital power configuration software.
1:45
Learn about the new features in PowerNavigator 5.2 and how easy power design can be with PowerNavigator code-free digital power configuration software.
6:18
Learn how RailScope simplifies system validation, giving users the ability to plot all device telemetry for up to four rails at a time.
4:02
Learn how you can use PowerMap to get real-time information to the power rail blocks and Rail Inspector to quickly set up power supply parameters.
6:27
This in-depth tutorial will show how PowerNavigator can help you set up a power system design with the ISL68200 in just five minutes.
4:03
Learn the basics about the monitoring and sequencing views of the PowerNavigator GUI and how to customize your display.
1:34
Learn how to download and install the PowerNavigator code-free digital power configuration software.
7:31
Learn how the PowerNavigator software can be used to design future power systems and even configure devices before you have an actual demo or eval board.
8:03
Read and write every PMBus command without having to memorize any code by using PowerNavigator's expert mode and pre-loaded command line library.
6:17
Learn how to connect to an evaluation board to monitor and configure with PowerNavigator, code-free digital power configuration software.
6:01
Learn how easy it is to configure both time and event-based sequencing with PowerNavigator code-free digital power configuration software.
1:45
Learn about the new features in PowerNavigator 5.2 and how easy power design can be with PowerNavigator code-free digital power configuration software.
6:18
Learn how RailScope simplifies system validation, giving users the ability to plot all device telemetry for up to four rails at a time.
4:02
Learn how you can use PowerMap to get real-time information to the power rail blocks and Rail Inspector to quickly set up power supply parameters.
6:27
This in-depth tutorial will show how PowerNavigator can help you set up a power system design with the ISL68200 in just five minutes.
4:03
Learn the basics about the monitoring and sequencing views of the PowerNavigator GUI and how to customize your display.
1:34
Learn how to download and install the PowerNavigator code-free digital power configuration software.
7:31
Learn how the PowerNavigator software can be used to design future power systems and even configure devices before you have an actual demo or eval board.
8:03
Read and write every PMBus command without having to memorize any code by using PowerNavigator's expert mode and pre-loaded command line library.
6:17
Learn how to connect to an evaluation board to monitor and configure with PowerNavigator, code-free digital power configuration software.
6:01
Learn how easy it is to configure both time and event-based sequencing with PowerNavigator code-free digital power configuration software.
1:45
Learn about the new features in PowerNavigator 5.2 and how easy power design can be with PowerNavigator code-free digital power configuration software.
6:18
Learn how RailScope simplifies system validation, giving users the ability to plot all device telemetry for up to four rails at a time.
4:02
Learn how you can use PowerMap to get real-time information to the power rail blocks and Rail Inspector to quickly set up power supply parameters.
6:27
This in-depth tutorial will show how PowerNavigator can help you set up a power system design with the ISL68200 in just five minutes.