ZL9024M

Digital DC/DC PMBus 33A Module

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ZL9024M is a 33A step-down DC/DC power supply module with integrated digital PWM controller, synchronous power switches, an inductor, and passives. Only bulk input and output capacitors are needed to finish the design. The 33A of continuous output current can be delivered without a need of airflow or a heatsink. The thermally enhanced HDA module is capable of dissipating heat directly into the PCB.

The ZL9024M uses ChargeMode™ control architecture, which responds to a transient load within a single switching cycle. The ZL9024M comes with a preprogrammed configuration for operating in a pin-strap mode; output voltage, switching frequency, and device SMBus address can be programmed with external resistors. More configurations such as soft-start and fault limits, can be easily programmed or changed using PMBus compliant serial bus interface. PMBus can be used to monitor voltages, current, temperatures, and fault status. The ZL9024M is supported by PowerNavigator™ software, a Graphical User Interface (GUI) that can be used to configure modules to a desired solution.

The ZL9024M is available in a 40 Ld compact 17mmx19mm HDA module with a very low profile height of 3.55mm, suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The ZL9024M is RoHS compliant by exemption.

KEY FEATURES

  • Complete digital switch mode power supply
  • VIN range: 2.75V to 4V
  • Programmable VOUT range: 0.6V to 1.5V
  • PMBus compliant I2C communication interface
  • Programmable VOUT, margining, UV/OV, IOUT limit, soft-start/stop, sequencing, and external synchronization
  • Monitor: VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, switching frequency, and faults
  • ChargeMode control architecture
  • ±1.2% VOUT accuracy over line, load, and temperature
  • Power-good indicator
  • Over-temperature protection
  • Internal non-volatile memory and fault logging
  • PowerNavigator supported
  • Patented thermally enhanced HDA package

PARAMETRICS

Parameters
ZL9024M
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
入力電圧 (V) (min)
2.75
入力電圧 (V) (max)
4
出力電圧 (V) (min)
0.6
出力電圧 (V) (max)
1.5
出力電流 (A) (max)
33
IQ
40 mA
ピーク効率 (%)
92.5
POR
Yes
スイッチング周波数 (min) (MHz)
0.296
スイッチング周波数 (max) (MHz)
1.067
制御方式
Digital
SYNCH機能
Yes
電流共有
Yes
トラッキング
Yes
デジタル
Yes
認定レベル
Standard
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.296 to 1.067 MHz
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

Knowledge Base

Digital Power FAQs

Find answers to common questions, support articles and development hints.


FAQs

注目のWhite Paper

ISL8282/80/12/10Mパワーモジュールの優れた負荷応答特性について

パワーモジュールの優れた負荷応答特性について

ルネサスのパワーモジュールが、高性能マイクロプロセッサや電源装置のメモリカードの過渡的要件をどのように満たしているかをご覧ください。

Related Videos

3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.
3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.
3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.

業界をリードする10Aおよび15A完全封入型PMBusパワーモジュール

ISL828x Mハイブリッドデジタル電源モジュールおよびISL821xMアナログ電源モジュールは、単一電源動作を可能にする統合LDOを備えています。 独自のライン電圧フィードフォワードを備えたルネサスの特許取得済みR4™ 高速制御ループアーキテクチャを使い、設計者に超高速負荷過渡応答と高いノイズ耐性のユニークな組み合わせを提供します。 独自のGrid HDAパッケージは、単層の導電性パッケージ基板を介して比類のない電気的および熱的性能を提供し、モジュールからシステム基板へ効率的に熱を伝達し、重負荷条件下でもエアフローやヒートシンクを必要とせずに放熱します。

最新電源モジュールの特長

Parameters ISL8282M ISL8280M ISL8212M ISL8210M
Load Current (A) 15 10 15 10
Minimum VIN (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Maximum VIN (V) 16.5 16.5 16.5 16.5
Minimum VOUT (V) 0.5 0.5 0.5 0.5
Maximum VOUT (V) 5 5 5 5
Peak Efficiency (%) 95.2 95.2 95.2 95.2
POR Yes Yes Yes Yes
Minimum Switching Frequency (kHz) 255 255 255 255
Maximum Switching Frequency (kHz) 1130 1130 1130 1130
Control Type R4 R4 R4 R4
Sync Capability No No No No
Load Sharing No No No No
PMBus Yes Yes No No

下記をご確認ください