ZL9010M

Digital DC/DC PMBus 10A Power Module

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ZL9010M is a 10A adjustable output, step-down synchronous PMBus-compliant digital power supply. Included in the module is a high-performance digital PWM controller, power MOSFETs, an inductor and all the passive components required for a highly integrated DC/DC power solution. This power module has built-in auto compensation algorithms, which eliminates the need for manual compensation design work. The ZL9010M operates over a wide input voltage range and supports an output voltage range of 0.6V to 3.6V, which can be set by external resistors or via PMBus. Only bulk input and output capacitors are needed to finish the design. The output voltage can be precisely regulated to as low as 0.6V with ±1% output voltage regulation over line, load and temperature variations.

The ZL9010M functions as a switch mode power supply with added benefits of auto compensation, programmable power management features, parametric monitoring and status reporting capabilities.

The ZL9010M is packaged in a thermally enhanced, compact (17.2mm x 11.45mm) and low profile (2.5mm) overmolded high-density array (HDA) package module suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The ZL9010M is RoHS compliant.

Figure 1 represents a typical implementation of the ZL9010M. For PMBus operation, it is recommended to tie the Enable pin (EN) to SGND.

KEY FEATURES

  • Complete digital switch mode power supply
  • Auto compensating PID filter
  • ±1% output voltage accuracy
  • External synchronization
  • Overcurrent/undercurrent protection
  • Output voltage tracking
  • Current sharing and phase interleaving
  • Programmable sequencing (delay and ramp time)
  • Snapshot™ parametric capture
  • PMBus compliant

PARAMETRICS

Parameters
ZL9010M
Basic Information
Production Status
量産中
入力電圧 (V) (min)
4.5
入力電圧 (V) (max)
13.2
出力電圧 (V) (min)
0.6
出力電圧 (V) (max)
3.6
出力電流 (A) (max)
10
IQ
35 mA
ピーク効率 (%)
95
POR
No
スイッチング周波数 (min) (MHz)
0.3
スイッチング周波数 (max) (MHz)
1
制御方式
Digital
SYNCH機能
Yes
電流共有
Yes
トラッキング
Yes
デジタル
Yes
認定レベル
Standard
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.300 to 1
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

Knowledge Base

Digital Power FAQs

Find answers to common questions, support articles and development hints.


FAQs

注目のWhite Paper

ISL8282/80/12/10Mパワーモジュールの優れた負荷応答特性について

パワーモジュールの優れた負荷応答特性について

ルネサスのパワーモジュールが、高性能マイクロプロセッサや電源装置のメモリカードの過渡的要件をどのように満たしているかをご覧ください。

Related Videos

3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.
3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.
3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.

業界をリードする10Aおよび15A完全封入型PMBusパワーモジュール

ISL828x Mハイブリッドデジタル電源モジュールおよびISL821xMアナログ電源モジュールは、単一電源動作を可能にする統合LDOを備えています。 独自のライン電圧フィードフォワードを備えたルネサスの特許取得済みR4™ 高速制御ループアーキテクチャを使い、設計者に超高速負荷過渡応答と高いノイズ耐性のユニークな組み合わせを提供します。 独自のGrid HDAパッケージは、単層の導電性パッケージ基板を介して比類のない電気的および熱的性能を提供し、モジュールからシステム基板へ効率的に熱を伝達し、重負荷条件下でもエアフローやヒートシンクを必要とせずに放熱します。

最新電源モジュールの特長

Parameters ISL8282M ISL8280M ISL8212M ISL8210M
Load Current (A) 15 10 15 10
Minimum VIN (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Maximum VIN (V) 16.5 16.5 16.5 16.5
Minimum VOUT (V) 0.5 0.5 0.5 0.5
Maximum VOUT (V) 5 5 5 5
Peak Efficiency (%) 95.2 95.2 95.2 95.2
POR Yes Yes Yes Yes
Minimum Switching Frequency (kHz) 255 255 255 255
Maximum Switching Frequency (kHz) 1130 1130 1130 1130
Control Type R4 R4 R4 R4
Sync Capability No No No No
Load Sharing No No No No
PMBus Yes Yes No No

下記をご確認ください