RAA210850

Pin-Configurable 50A DC/DC Power Module with PMBus Interface

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The RAA210850 is a pin-strap configurable 50A step-down PMBus-compliant DC/DC power supply module that integrates a digital PWM controller, synchronous MOSFETs, power inductor, and passive components. Only input and output capacitors are needed to finish the design. Because of its thermally enhanced HDA packaging technology, the module can deliver up to 50A of continuous output current without the need for airflow or additional heat sinking. The RAA210850 simplifies configuration and control of Renesas digital power technology while offering an upgrade path to full PMBus configuration through the pin-compatible ISL8272M.

The RAA210850 operates with the ChargeMode™ control architecture, which responds to a transient load within a single switching cycle. The RAA210850 can be easily programmed with pin-strap resistors to set the output voltage, switching frequency, input UVLO, soft-start/stop, and device addresses. PMBus can be used to monitor voltages, currents, temperatures, and fault status. The RAA210850 is supported by PowerNavigator™ software, a Graphical User Interface (GUI), that can configure modules for desired solutions.

The RAA210850 is available in a low profile, compact, (18mmx23mmx7.5mm) fully encapsulated, thermally enhanced HDA package, suitable for automated assembly by standard surface mount equipment.

KEY FEATURES

    • Wide input voltage range: 4.5V to 14V
    • Up to 96% efficiency
    • Programmable output voltage
      • 0.6V to 5V output voltage settings
      • ±1.2% VOUT accuracy over line, load, and temperature
    • PMBus compliant communication interface
    • Pin-strap mode for standard settings
      • VOUT, switching frequency, input UVLO, soft-start/stop, and external synchronization
    • Real-time telemetry for VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, and switching frequency
    • Complete overvoltage, undervoltage, current and temperature protections with fault logging
    • PowerNavigator supported
    • Thermally enhanced HDA package

PARAMETRICS

Parameters
RAA210850
Basic Information
Production Status
量産中
iSimモデル
YES
入力電圧 (V) (min)
4.5
入力電圧 (V) (max)
14
出力電圧 (V) (min)
0.6
出力電圧 (V) (max)
5
出力電流 (A) (max)
50
IQ
40 mA
ピーク効率 (%)
96
POR
Yes
スイッチング周波数 (min) (MHz)
0.296
スイッチング周波数 (max) (MHz)
1.067
制御方式
Digital
SYNCH機能
Yes
電流共有
No
トラッキング
No
デジタル
Yes
認定レベル
Standard
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.296 to 1.067 MHz

ブロック図

設計リソースおよびツール

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

Knowledge Base

Digital Power FAQs

Find answers to common questions, support articles and development hints.


FAQs

注目のWhite Paper

ISL8282/80/12/10Mパワーモジュールの優れた負荷応答特性について

パワーモジュールの優れた負荷応答特性について

ルネサスのパワーモジュールが、高性能マイクロプロセッサや電源装置のメモリカードの過渡的要件をどのように満たしているかをご覧ください。

Related Videos

3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.
3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.
3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.

業界をリードする10Aおよび15A完全封入型PMBusパワーモジュール

ISL828x Mハイブリッドデジタル電源モジュールおよびISL821xMアナログ電源モジュールは、単一電源動作を可能にする統合LDOを備えています。 独自のライン電圧フィードフォワードを備えたルネサスの特許取得済みR4™ 高速制御ループアーキテクチャを使い、設計者に超高速負荷過渡応答と高いノイズ耐性のユニークな組み合わせを提供します。 独自のGrid HDAパッケージは、単層の導電性パッケージ基板を介して比類のない電気的および熱的性能を提供し、モジュールからシステム基板へ効率的に熱を伝達し、重負荷条件下でもエアフローやヒートシンクを必要とせずに放熱します。

最新電源モジュールの特長

Parameters ISL8282M ISL8280M ISL8212M ISL8210M
Load Current (A) 15 10 15 10
Minimum VIN (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Maximum VIN (V) 16.5 16.5 16.5 16.5
Minimum VOUT (V) 0.5 0.5 0.5 0.5
Maximum VOUT (V) 5 5 5 5
Peak Efficiency (%) 95.2 95.2 95.2 95.2
POR Yes Yes Yes Yes
Minimum Switching Frequency (kHz) 255 255 255 255
Maximum Switching Frequency (kHz) 1130 1130 1130 1130
Control Type R4 R4 R4 R4
Sync Capability No No No No
Load Sharing No No No No
PMBus Yes Yes No No

下記をご確認ください