ISL8273M

80A Single Channel Digital PMBus Step-Down Power Module

Product Status: 量産中

OVERVIEW

The ISL8273M is a complete PMBus enabled DC/DC single channel step-down advance power supply capable of delivering up to 80A of current and optimized for high power density applications. For higher output current, up to four ISL8273Ms can be paralleled to supply up to 320A in a multiphase current sharing configuration.

Operating over an input voltage range of 4.5V to 14V, the ISL8273M offers adjustable output voltages down to 0.6V and achieves up to 93% conversion efficiencies. A unique ChargeMode™ control architecture provides a single clock cycle response to an output load step and can support switching frequencies up to 1MHz. The power module integrates all power and most passive components and requires only a few external components to operate. A set of optional external resistors allows the user to easily configure the device for standard operation. For advanced configurations, a standard PMBus interface addresses sequencing and fault management, as well as real-time full telemetry and point-of-load monitoring. Additionally, on-board nonvolatile memory can store the desired custom configuration and settings.

A fully customizable voltage, current, and temperature protection scheme ensures safe operation for the ISL8273M under abnormal operating conditions. The device is also supported by the PowerNavigator™ software, a full digital power train development environment.

The ISL8273M is available in a low profile compact 18mmx23mmx7.5mm fully encapsulated thermally enhanced HDA package.

KEY FEATURES

  • Complete digital power supply
  • 80A single channel output current
  • 4.5V to 14V single rail input voltage
  • Up to 93% efficiency
  • Up to 320A/4 parallel modules capable solution
  • Multiphase and current sharing operations (180°/22.5° steps)
  • Programmable output voltage
  • 0.6V to 2.5V output voltage settings
  • ±1% accuracy over line, load, and temperature
  • ChargeMode control loop architecture
  • 296kHz to 1.06MHz fixed switching frequency operations
  • No compensation required
  • Fast single clock cycle transient response
  • PMBus interface and/or pin-strap mode
  • Fully programmable through PMBus
  • Pin-strap mode for standard settings
  • Real-time telemetry for VIN, VOUT, IOUT, temperature, duty cycle, and fSW
  • Advanced soft-start/stop, sequencing, and margining
  • On-board nonvolatile memory
  • Complete over/undervoltage, current, and temperature protections with fault logging
  • PowerNavigator™ software supported
  • Thermally enhanced 18mmx23mmx7.5mm HDA package

PARAMETRICS

Parameters
ISL8273M
Basic Information
Production Status
量産中
入力電圧 (V) (min)
4.5
入力電圧 (V) (max)
14
出力電圧 (V) (min)
0.6
出力電圧 (V) (max)
2.5
出力電流 (A) (max)
80
IQ
40 mA
ピーク効率 (%)
93
POR
Yes
スイッチング周波数 (min) (MHz)
0.296
スイッチング周波数 (max) (MHz)
1.067
制御方式
Digital
SYNCH機能
Yes
電流共有
Yes
トラッキング
No
デジタル
Yes
認定レベル
Standard
スイッチング周波数範囲 (MHz)
0.296 to 1.067 MHz
温度範囲
-40 to +85

ブロック図

設計リソースおよびツール

設計ツール

 PowerNavigatorソフトウェア

デジタルDCデバイスを構成および監視します。 シンプルなGUIを使用して、電源設計の機能を簡単に変更できます。

設計開始

シミュレーションツール

iSim オンライン設計 ツール

iSimはサポートされているコンポーネントを選択することで、回路図を作成でき、パワーマネジメントとオペアンプの設計を検証することができます。

シミュレーションを行う。

シミュレーションツール

 PowerCompass オンラインツール

PowerCompass™ツールを使用すると、要件に合ったルネサス部品を見つけたり、システム分析を実行したりすることなどができます。

設計開始

Knowledge Base

Digital Power FAQs

Find answers to common questions, support articles and development hints.


FAQs

注目のWhite Paper

ISL8282/80/12/10Mパワーモジュールの優れた負荷応答特性について

パワーモジュールの優れた負荷応答特性について

ルネサスのパワーモジュールが、高性能マイクロプロセッサや電源装置のメモリカードの過渡的要件をどのように満たしているかをご覧ください。

Related Videos

3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.
3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.
3:56
Simple digital power modules leverage advantages of a digital control power supply by offering telemetry and configuration using the PMBus interface.
3:01
Learn about the ISL8274M, a complete PMBus enabled DC/DC, dual-channel, step-down advance power supply for high power density applications.
9:11
This webinar provides training for the ISL8274M and ZL9024M 30A/30A dual channel and 33A single channel digital PMBus step-down power modules.
3:47
The ISL8273M provides best-in-class power density, excellent thermal and electrical performance, power supply optimization and real-time monitoring.

業界をリードする10Aおよび15A完全封入型PMBusパワーモジュール

ISL828x Mハイブリッドデジタル電源モジュールおよびISL821xMアナログ電源モジュールは、単一電源動作を可能にする統合LDOを備えています。 独自のライン電圧フィードフォワードを備えたルネサスの特許取得済みR4™ 高速制御ループアーキテクチャを使い、設計者に超高速負荷過渡応答と高いノイズ耐性のユニークな組み合わせを提供します。 独自のGrid HDAパッケージは、単層の導電性パッケージ基板を介して比類のない電気的および熱的性能を提供し、モジュールからシステム基板へ効率的に熱を伝達し、重負荷条件下でもエアフローやヒートシンクを必要とせずに放熱します。

最新電源モジュールの特長

Parameters ISL8282M ISL8280M ISL8212M ISL8210M
Load Current (A) 15 10 15 10
Minimum VIN (V) 4.5 4.5 4.5 4.5
Maximum VIN (V) 16.5 16.5 16.5 16.5
Minimum VOUT (V) 0.5 0.5 0.5 0.5
Maximum VOUT (V) 5 5 5 5
Peak Efficiency (%) 95.2 95.2 95.2 95.2
POR Yes Yes Yes Yes
Minimum Switching Frequency (kHz) 255 255 255 255
Maximum Switching Frequency (kHz) 1130 1130 1130 1130
Control Type R4 R4 R4 R4
Sync Capability No No No No
Load Sharing No No No No
PMBus Yes Yes No No

下記をご確認ください