ルネサスは、入力過電圧保護(OVP)からマルチセルバランシングまで、幅広いバッテリ管理システムを提供しています。

産業用およびコンシューマ向けBMS

ルネサスのリチウムイオンバッテリパック監視ICは、コンシューマ製品、家電、バッテリバックアップ、電動自転車などのポータブルなバッテリ駆動型アプリケーションの信頼性および性能要件に適合するように設計されています。

注目の製品

品名 ISL94202 ISL94208 ISL94212
サポートセル数 3 - 8 4 - 6 6 - 12
パック電圧 (V) 4 - 36 8 - 26.4 6 - 60
セルバランス
外部 内部 外部
電流センス
High Side Low Side No
充放電 FET 制御 あり あり なし
アライメント One Path Both N/A
ロケーション High Side Low Side N/A
供給電流 (Typ) 通常動作電流 (µA) 348 850 3310
スリープモード電流 (µA) 13 2 12
スタンドアロン対応 あり
なし
なし
内蔵A/Dコンバータ あり
なし あり
デイジーチェイン
なし
なし あり

車載マルチセルBMS

ルネサスの車載グレードリチウムイオンBMSは、次世代ハイブリッド車(HEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、および電気自動車(EV)アプリケーションの性能要件に適合するように設計されています。

注目の製品

品名 ISL78600 ISL78610
セル精度 ±1.5mV ±10mV
接続可能リチウムイオン電池セル数 (max) 12 12
デイジーチェイン数 14 14
VBAT測定精度 ±100mV ±100mV
統合システム診断機能 あり あり
パッケージタイプ
64 Ld TQFP 64 Ld TQFP
温度範囲
-40 °C - 105 °C -40 °C - 105 °C
テクニカルハイライト
リチウムイオンバッテリパックマネージャ リチウムイオンバッテリパックモニタ

関連情報