概要

説明

ISL94212リチウムイオン・バッテリ・マネージャICは、最大12個の直列接続されたセルを監視します。 このデバイスは、正確なモニタリング、セル・バランス、広範なシステム診断機能を提供します。 3つのセルバランスモード:マニュアルバランスモード、時間バランスモード、オートバランスモード オートバランスモードでは、電荷移動量を満たすとバランス機能が終了します。 ISL94212は、SPIインタフェースを介してホスト・マイクロコントローラと通信し、堅牢な独自の2線式デイジーチェーン・システムを使用して他のISL94212デバイスと通信します。 ISL94212は64Ld TQFPパッケージで提供され、-40°C〜+85°Cの動作温度範囲で仕様が規定されています。

特長

  • 最大12セルの電圧モニタ、リチウムイオンCoO2、リチウムイオンMn2O4、およびリチウムイオンFePO4の化学的性質をサポート
  • セル電圧測定精度 ±10mV
  • 13ビットのセル電圧測定
  • パック電圧測定精度±180mV
  • 14ビットパックの電圧および温度測定
  • セルあたり19.5μsのセル電圧スキャンレート(12セルをスキャンする場合は234μs)
  • 内部温度モニタ
  • 最大4つの外部温度入力
  • 堅牢なデイジーチェーン通信システム
  • 全主要内蔵機能を対象としたシステム診断機能を内蔵
  • ハードワイヤードおよび通信ベースの故障通知
  • 通信途絶時にデバイスをシャットダウンするウォッチドッグを内蔵
  • 7μAのシャットダウン電流:イネーブル = VSS
  • 2MbpsのSPI

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ハイブリッド、電気自動車のバッテリーパック
  • バッテリバックアップシステム
  • e-バイク

ドキュメント

設計・開発

サンプルコード

ボード&キット

ボード&キット

モデル