概要
説明
ISL78714XB-EVKIT1Zは、リチウムイオン・バッテリパックのアナログ・フロントエンド用IC (ISL78714) の評価キットです。ISL78714は、セル電圧と温度をモニタ可能であり、14bit長のデータを取り扱えます。また、セル間のバランス制御を行う機能や、重大なエラーを検出する機能も有しています。ISL78714には、安定したボード間通信を行うための、デイジー・チェーン・ハードウェアも含まれます。
この評価キットはスタンドアロン動作の他、追加ボードと組み合わせてデイジー・チェーン・アプリケーションとして設定することもできます。ボード1つのスタンドアロンで操作する場合、PCにUSB接続し、最大14セルの直列バッテリパックのテストを行えます。また、最大30個のボードをデイジー・チェーン接続して、最大420セルのシステムをテストできます。
特長
- スタンドアロン、もしくはデイジー・チェーン設定にも対応
- デイジー・チェーン接続(ボード間で直接、もしくはケーブル接続)、またはトランス結合ケーブル接続(ジャンパによるコンデンサまたはトランスの選択)
- 外部セル・バランス操作
- バランス・レジスタに応じたセル電圧のモニタリングを行い、セーフティエラーを検出
- 詳細なレジスタ、電圧、SPI通信ログファイルを生成できるGUIエクスポートオプション
- USBマイクロコントローラ・ドングルは、Windowsプラットフォーム上で、バッテリー状態の一覧化や通信を行うためのHIDファームウェアを実行します
- 評価キットには、セル電圧生成用の抵抗分割電源ボードが含まれます
アプリケーション
アプリケーション
- ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグイン式ハイブリッド電気自動車(PHEV)、電気自動車(EV)バッテリ・パック
- 電動二輪車バッテリ・パック
- 高精度のマネジメントとモニタリングを要する、バックアップ・バッテリとエネルギー貯蔵システム
- 携帯式・半携帯式装置
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート-簡略版 | PDF 208 KB | |
データシート | PDF 2.00 MB | |
マニュアル-開発ツール | PDF 6.04 MB | |
3 items
|
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
車載BMSアプリケーションモデル&ソフトウェア BMSアプリケーションモデルとソフトウェアは、充電状態と劣化状態を推定するためのアプリケーション開発の労力と時間を削減します。
|
Software Package | ルネサス |
1 item
|
ビデオ&トレーニング
Battery Management Solution for Electric Vehicles
Video List
ニュース&ブログ
ブログ | 2022年7月29日 | ||
ブログ | 2022年2月14日 |