概要

ルネサスは、入力過電圧保護(OVP)からマルチセルバランシングまで、あらゆる種類のバッテリ管理システムを提供します。

ルネサスの充電器は、ハンドヘルドデバイス、モバイルインターネットデバイス(MID)、ノートPC、電動工具、その他のニーズに対応します。これは、コンパクトアプリケーション用の完全に総合されたソリューションと、高電力アプリケーション用の充電コントローラによって達成しています。

主なソリューション

産業用およびコンシューマ向けBMS

ルネサスのリチウムイオンバッテリパック監視ICは、コンシューマ製品、家電、バッテリバックアップ、電動自転車などのポータブルなバッテリ駆動型アプリケーションの信頼性および性能要件に適合するように設計されています。

Featured Products

Product ISL94202 ISL94203 ISL94208 ISL94212
Cells Supported 3 to 8 3 to 8 4 to 6 6 to 12
Pack Voltage (V) 4 to 36 4 to 36 8 to 26.4 6 to 60
Cell Balance External External Internal External
Current Sense High Side High Side Low Side No
Charge/
Discharge FET
Control Yes Yes Yes No
Arrangement One Path Two Path Both N/A
Location High Side High Side Low Side N/A
Supply Current (Typ) Normal (µA) 348 348 850 3310
Sleep (µA) 13 13 2 12
Stand-alone Capable Yes Yes No No
Internal ADC Yes Yes No Yes
Daisy Chain No No No Yes

車載マルチセルBMS

ルネサスの車載グレードリチウムイオンBMSは、次世代ハイブリッド車(HEV)、プラグインハイブリッド車(PHEV)、および電気自動車(EV)アプリケーションの性能要件に適合するように設計されています。

Featured Products

Product ISL78600 ISL78610
Cell Accuracy ±1.5mV ±10mV
Connected Li-ion Cells (max) 12 12
Daisy Chain # of Devices 14 14
VBAT Measurement Accuracy ±100mV ±100mV
Integrated System Diagnostic Functions Yes Yes
Package Type 64 Ld TQFP 64 Ld TQFP
Temp Range -40 °C to 105 °C -40 °C to 105 °C
Technical Highlights Li-ion battery pack manager Li-ion battery pack monitor