概要

説明

The RBK04U04GNS is a Nch Single Power MOSFETs 40V 35A 1.5mohm HSON-8pin.
designed for Li-ion battery management system.

特長

  • Low on-state resistance RDS(on) = 1.2 mΩ typ. (at VGS = 10 V, ID = 18 A)
  • With Current sensing
  • Surface mount package
  • Quality grade : Standard

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 227 KB
アプリケーションノート PDF 2.65 MB 英語
アプリケーションノート PDF 633 KB 英語
カタログ PDF 2.24 MB
ガイド PDF 596 KB
5 items

設計・開発

モデル