UPA276Xシリーズ

30V耐圧で業界トップクラスの低オン抵抗性能を開発しました。超低オン抵抗でデバイス損失を低減し、電源システムの効率をアップします。また、デバイス 使用数の削減により大電流に対応するための並列接続数を削減できます。ネットワークサーバやストレージシステムの省電力化や省スペース化に貢献します。

[注意]

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。

必ずご一読下さい。

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。