RJK5031DPD

Nch Single Power MOSFET 500V 3A 3200mohm MP-3A/TO-252

高効率駆動、低放熱設計をサポート

生産中止予告になった後、一定期間が経過し、生産中止になった製品です。

OVERVIEW

  • スイッチング用途(モーター駆動等)、ロードスイッチ用途に適したMOSFET
  • 低オン抵抗/高速スイッチ/高ロバストネス

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

PARAMETRICS

Parameters
RJK5031DPD
Basic Information
Production Status
生産中止品
PLP
-
Package Type
MP-3A/TO-252
Nch/Pch
Nch
構成
Single
VDSS (V) (max)
500
ID (A)
3
RDS (ON) (mohm) (max) @10V/8V
3200
Ciss (pF) (Typ.)
280
Vgs (オフ) (V) (max)
4.5
VGSS (V)
30
Pch (W)
40.3
応用分野
Industrial, Consumer Use
実装タイプ
Surface Mount

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。