RJK4002DPD

Nch Single Power MOSFET 400V 3A 2900mohm MP-3A/TO-252

高効率駆動、低放熱設計をサポート

OVERVIEW

  • スイッチング用途(モーター駆動等)、ロードスイッチ用途に適したMOSFET
  • 低オン抵抗/高速スイッチ/高ロバストネス

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

KEY FEATURES

    • Low on-state resistance
      RDS(on) = 2.4 Ω typ. (at ID = 1.5 A, VGS = 10 V, Ta = 25°C)
    • Low drive current
    • High speed switching

PARAMETRICS

Parameters
RJK4002DPD
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
Package Type
MP-3A/TO-252
Nch/Pch
Nch
構成
Single
VDSS (V) (max)
400
ID (A)
3
RDS (ON) (mohm) (max) @10V/8V
2900
Ciss (pF) (Typ.)
165
Vgs (オフ) (V) (max)
4.5
VGSS (V)
30
Pch (W)
30
応用分野
Industrial, Consumer Use
実装タイプ
Surface Mount
QG (nC) (Typ.)
6

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。