HAT3021R

Nch/Pch Dual Power MOSFET 80V 3.4A 115mohm SOP8

高効率駆動、低放熱設計をサポート

現在ご採用中のお客様のみサポートしております。

OVERVIEW

  • スイッチング用途(モーター駆動等)、ロードスイッチ用途に適したMOSFET
  • 低オン抵抗/高速スイッチ/高ロバストネス

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

PARAMETRICS

Parameters
HAT3021R
Basic Information
Production Status
新規採用非推奨
PLP
-
Package Type
SOP8
Nch/Pch
Nch/Pch
構成
Dual
VDSS (V) (max)
80
ID (A)
3.4
RDS (ON) (mohm) (max) @4V/4.5V
145
RDS (ON) (mohm) (max) @10V/8V
115
Ciss (pF) (Typ.)
400
Vgs (オフ) (V) (max)
2.5
VGSS (V)
20
Pch (W)
1.5
応用分野
Low Voltage General Switching
実装タイプ
Surface Mount
発注制約
Large order only
QG (nC) (Typ.)
7.3

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。