2SK1317

シリコンN チャネルMOS FET 高速度電力スイッチング

高効率駆動、低放熱設計をサポート

OVERVIEW

  • スイッチング用途(モーター駆動等)、ロードスイッチ用途に適したMOSFET
  • 低オン抵抗/高速スイッチ/高ロバストネス

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

KEY FEATURES

    • 高耐圧である (VDSS = 1500 V)
    • スイッチング速度が速い
    • 駆動電力が小さい
    • 二次降伏がない
    • スイッチングレギュレータ, DC-DC コンバータ, モータドライバなどに最適

PARAMETRICS

Parameters
2SK1317
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
Package Type
TO-3P
Nch/Pch
Nch
構成
Single
VDSS (V) (max)
1500
ID (A)
2.5
RDS (ON) (mohm) (max) @10V/8V
12000
Ciss (pF) (Typ.)
990
Vgs (オフ) (V) (max)
4
VGSS (V)
20
Pch (W)
100
応用分野
Industrial, Consumer Use
実装タイプ
Through Hole

発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。