RJP65M0xシリーズ

650V G7H Mシリーズ IGBT (Freq. 5k~15kHz)

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

 

特長

  • 低Vce(sat)
  • 高速スイッチング
  • 負荷短絡耐量(tsc)≧5us
  • Vces
    (V)
    IC
    (A)
    100℃
    Vce(sat)
    (V)
    [typ.]
    Diode Packaging Options
    Wafer
    650 50 1.5@50A - RJP65M04DWA
    75 1.45@75A - RJP65M05DWA
    100 1.4@100A - RJP65M06DWA

推奨ソリューションと回路

デザイン・トポロジ

ハーフブリッジ・インバータ

ハーフブリッジ・インバータ

フルブリッジ・インバータ

フルブリッジ・インバータ

NPC 3レベル・インバータ

NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3レベル・インバータ

3相インバータ (モータ用)

3相インバータ(モータ用)

ハーフブリッジ・コンバータ

ハーフブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ