RJP65S0xシリーズ

650V G7H Sシリーズ IGBT (Freq. 1k~5kHz)

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

 

特長

  • 負荷短絡耐量(tsc)≧10us
  • 高信頼性
  • 低Vsat
Vces
(V)
IC
(A)
100℃
Vce(sat)
(V)
[typ.]
Diode Packaging Options
Wafer

650
30 1.5@30A - RJP65S03DWA
50 1.5@50A - RJP65S04DWA
75 1.5@75A - RJP65S05DWA
100 1.5@100A - RJP65S06DWA
150 1.5@150A - RJP65S07DWA
200 1.5@200A - RJP65S08DWA

推奨ソリューションと回路

デザイン・トポロジ

ハーフブリッジ・インバータ

ハーフブリッジ・インバータ

フルブリッジ・インバータ

フルブリッジ・インバータ

NPC 3レベル・インバータ

NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3レベル・インバータ

3相インバータ (モータ用)

3相インバータ(モータ用)

ハーフブリッジ・コンバータ

ハーフブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ