RJP/H65Dxxシリーズ

650V G7H Dシリーズ IGBT (Freq. 10k~20kHz)

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

 

特長

  • 負荷短絡耐量(tsc)≧3us
  • 高信頼性
  • 低Vsat
  • Vces
    (V)
    IC
    (A)
    100℃
    Vce(sat)
    (V)
    [typ.]
    Diode Packaging Options
    TO-247 Wafer
    650 15 1.45@15A -   RJP65D03DWA
    30 1.45@30A -   RJP65D05DWA
    50 1.3@50A RJH65D27BDPQ-A0  

推奨ソリューションと回路

デザイン・トポロジ

ハーフブリッジ・インバータ

ハーフブリッジ・インバータ

フルブリッジ・インバータ

フルブリッジ・インバータ

NPC 3レベル・インバータ

NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3レベル・インバータ

3相インバータ (モータ用)

3相インバータ(モータ用)

ハーフブリッジ・コンバータ

ハーフブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ