RJP/RJH60Fxシリーズ

600V G6H F series IGBT (Freq. 10k~35kHz)

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

 

特長

  • 高速スイッチング
  • 低Vce(sat)
  • 負荷短絡保証なし
Vces
(V)
IC
(A)
100℃
Vce(sat)
(V)
[typ.]
Diode Packaging Options
TO-3P TO-3PFM TO-247A LDPAK-S
600 20 1.4@20A RJH60F3DPK   RJH60F3DPQ-A0  
25 1.4@25A RJH60F0DPK   RJH60F0DPQ-A0  
-   RJP60F0DPM   RJP60F0DPE
30 1.4@30A RJH60F4DPK   RJH60F4DPQ-A0  
-   RJP60F4DPM    
40 1.37@40A RJH60F5DPK   RJH60F5DPQ-A0
RJH60F5BDPQ-A0
 
- RJP60F5DPK RJP60F5DPM    
45 1.37@45A RJH60F6DPK   RJH60F6DPQ-A0
RJH60F6BDPQ-A0
 
50 1.37@50A RJH60F7ADPK   RJH60F7DPQ-A0
RJH60F7BDPQ-A0
 

推奨ソリューションと回路

デザイン・トポロジ

シングルPFC

シングルPFC

2相インターリーブ・PFC

2相インターリーブ・PFC

ブリッジレス・PFC

ブリッジレス・PFC

部分SW・PFC

部分SW・PFC

電流共振回路

電流共振回路

ブースト・コンバータ

ブースト・コンバータ

ハーフブリッジ・コンバータ

ハーフブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ

フルブリッジ・コンバータ