RJH608xシリーズは超高速スイッチングに適したIGBTです。

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

 

特長

  • 高速スイッチング
  • 超高速スイッチング (tf= 40ns ~ 60ns)
  • Output IC
    (A)
    Vce(sat)
    [typ.]
    Diode Packaging Options
    TO-3P
    TO-3P
    40 3.0V @40A RJH6085BDPK
    45 3.4V @45A RJH6086BDPK
    50 3.5V @50A RJH6087BDPK
    60 3.5V @60A RJH6088BDPK

推奨ソリューションと回路

  • PFC回路 (出力: 3KW以上)

デザイン・トポロジ

ブリッジレス・PFC

ブリッジレス・PFC

さらに低Vce(sat)が必要な場合はRJH60Fxシリーズを推奨します。