RJH1xFxRシリーズ

100V~G6H Fシリーズ RC-IGBT(Freq. 20k~35kHz)

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

 

特長

  • 低Vsat
  • 高速スイッチング
  • 不可短絡保証なし
Vces
(V)
IC
(A)
100℃
Vce(sat)
(V)
[typ.]
Diode Packaging Options
TO-247
1100 30 1.7@30A RJH1BF6RDPQ-80
35 1.6@35A RJH1BF7RDPQ-80
1200 20 2.0@20A RJH1CF4RDPQ-80
25 1.95@25A RJH1CF5RDPQ-80
30 1.8@30A RJH1CF6RDPQ-80
35 1.85@35A RJH1CF7RDPQ-80
1350 35 1.95@35A RJH1DF7RDPQ-80

推奨ソリューションと回路

Volatage resonance circuit

電圧共振回路

デザイン・トポロジ

電圧共振回路

電圧共振回路