RJH1CMxシリーズ

1200V G6H Mシリーズ IGBT (Freq. 5k~15kHz)

弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

 

特長

推奨ソリューションと回路

デザイン・トポロジ

ハーフブリッジ・インバータ

Half bridge Inverter

フルブリッジ・インバータ

Full bridge Inverter

NPC 3レベル・インバータ

NPC 3-Level Inverter

A-NPC 3レベル・インバータ

A-NPC 3-Level Inverter

3相インバータ (モータ用)

3-Phase inverter (motor)

ハーフブリッジ・コンバータ

Half bridge converter

フルブリッジ・コンバータ

フルブリッジコンバータ