RBNxxH65T1シリーズ
650V G8H Tシリーズ IGBT (Freq. 10k~100kHz)
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。
特長
- 高速スイッチング
- 低Vsat
- 負荷短絡保証なし
Vces (V) |
IC (A) 100℃ |
Vce(sat) (V) [typ.] |
Diode | Packaging Options |
---|---|---|---|---|
TO-247 | ||||
![]() |
||||
650 | 40 | 1.5@40A | ✔ | RBN40H65T1FPQ-A0 |
50 | 1.5@50A | ✔ | RBN50H65T1FPQ-A0 | |
75 | 1.5@75A | ✔ | RBN75H125S1FP4-A0 |