RJP65T43DPQ-A0

IGBT 650V 30A TO-247A

高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化

Product Status: 量産中

OVERVIEW

  • PFC、UPS、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
  • 推奨周波数:100Hz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

KEY FEATURES

    • Low collector to emitter saturation voltage
      VCE(sat) = 1.8 V typ. (at IC = 20 A, VGE = 15 V, Ta = 25°C)
    • Trench gate and thin wafer technology (G7H series)
    • High speed switching
      tf = 45 ns typ. (at VCC = 400V, VGE = 15V, IC=20A, Rg = 10Ω, Ta = 25°C, Inductive load)
    • Operation frequency (20kHz ≤ f ˂ 100kHz)
      Rating of collector current IC = 30A (at Tc = 100°C)
    • Not guarantee short circuit withstand time

PARAMETRICS

Parameters
RJP65T43DPQ-A0
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
パッケージタイプ
TO-247A
構成
Single
インバータ
YES
PFC
YES
VCES (V)
650
Ic (peak) (A)
150
IC (A) @25 °C
60
IC (A) @100 °C
30
VCE (sat) (V)
1.8
tf (µs) (Typ.)
0.045
Pch (W)
150
応用分野
PFC
実装タイプ
Through Hole

パッケージ外形図

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。