RJH60D7DPK

IGBT 600V 90A TO-3P tsc=3us Built-In FRD

高速スイッチング特性を生かして各種PFC方式に最適なラインアップ強化

現在ご採用中のお客様のみサポートしております。

Product Status: 新規採用非推奨

OVERVIEW

  • PFC、UPS、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
  • 推奨周波数:100Hz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

PARAMETRICS

Parameters
RJH60D7DPK
Basic Information
Production Status
新規採用非推奨
PLP
-
シミュレーションデータ
パッケージタイプ
TO-3P
構成
Single
構成[素子]
Built-In FRD
インバータ
YES
PFC
YES
VCES (V)
600
Ic (peak) (A)
200
IC (A) @25 °C
90
IC (A) @100 °C
50
VCE (sat) (V)
1.6
tf (µs) (Typ.)
0.05
tsc (µs)
3
FRD Vf (V)
1.4
FRD trr (ns)
100
Pch (W)
300
応用分野
Inverter
実装タイプ
Through Hole

パッケージ外観と等価回路

パッケージ外形図

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。