RJH65T14DPQ-A0

IGBT 650V 50A TO-247A Built-In FRD

テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。

Product Status: 量産中

OVERVIEW

  • IH(Soft Switching)向けの製品です。
  • 推奨周波数: 10kHz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

KEY FEATURES

    • Optimized for current resonance application
    • Low collector to emitter saturation voltage
      VCE(sat) = 1.45 V typ. (at IC = 50 A, VGE = 15 V, Ta = 25 °C)
    • Built in fast recovery diode in one package
    • Trench gate and thin wafer technology

PARAMETRICS

Parameters
RJH65T14DPQ-A0
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
シミュレーションデータ
パッケージタイプ
TO-247A
構成
Single
構成[素子]
Built-In FRD
IH
YES
VCES (V)
650
Ic (peak) (A)
180
IC (A) @25 °C
100
IC (A) @100 °C
50
VCE (sat) (V)
1.45
tf (µs) (Typ.)
0.115
FRD Vf (V)
1.2
FRD trr (ns)
250
Pch (W)
250
応用分野
IH Cooker
実装タイプ
Through Hole

パッケージ外観と等価回路

パッケージ外形図

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。