RJH60T04DPQ-A1

IGBT 600V 60A TO-247A Built-In FRD

テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。

Product Status: 量産中

OVERVIEW

  • IH(Soft Switching)向けの製品です。
  • 推奨周波数: 10kHz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

KEY FEATURES

    • Optimized for current resonance application
    • Low collector to emitter saturation voltage
      VCE(sat) = 1.5 V typ. (at IC = 30 A, VGE = 15 V, Ta = 25°C)
    • Built in fast recovery diode in one package
    • Trench gate and thin wafer technology
    • High speed switching
      tf = 45 ns typ. (at VCC = 400 V, VGE = 15 V , IC = 30 A, Rg = 10 Ω, Ta = 25°C, Inductive load)
    • Low tail loss
      Etail = 160 μJ typ. (at VCC = 300 V, VGE = 20 V, IC = 50 A, Rg = 15 Ω, Tc = 125°C, current resonance circuit)

PARAMETRICS

Parameters
RJH60T04DPQ-A1
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
パッケージタイプ
TO-247A
構成
Single
構成[素子]
Built-In FRD
IH
YES
VCES (V)
600
Ic (peak) (A)
180
IC (A) @25 °C
60
IC (A) @100 °C
30
VCE (sat) (V)
1.5
tf (µs) (Typ.)
0.045
FRD Vf (V)
1.2
FRD trr (ns)
100
Pch (W)
208.3
応用分野
IH Cooker
実装タイプ
Through Hole

パッケージ外観と等価回路

パッケージ外形図

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。