RJH1CF4RDPQ-80

IGBT 1200V 40A TO-247 B-in FRD

テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。

現在ご採用中のお客様のみサポートしております。

Product Status: 新規採用非推奨

OVERVIEW

  • IH(Soft Switching)向けの製品です。
  • 推奨周波数: 10kHz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

PARAMETRICS

Parameters
RJH1CF4RDPQ-80
Basic Information
Production Status
新規採用非推奨
PLP
-
シミュレーションデータ
パッケージタイプ
TO-247
構成
Single
構成[素子]
Built-In FRD
IH
YES
VCES (V)
1200
Ic (peak) (A)
80
IC (A) @25 °C
40
IC (A) @100 °C
20
VCE (sat) (V)
2
tf (µs) (Typ.)
0.3
FRD Vf (V)
4.2
Pch (W)
156.2
応用分野
IH Cooker/Inverter
実装タイプ
Through Hole

パッケージ外観と等価回路

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。