テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。

  • IH(Soft Switching)向けの製品です。
  • 推奨周波数: 10kHz~100kHz
  • 負荷短絡保証:なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

01.特長

テール損失を抑えて共振回路(ソフトスイッチング)に最適化した製品。

02.IH電流共振向けIGBT

特長

  • 低Etail
  • 低VCE(sat)
  • 高速SW
  • FRD内蔵

 

パッケージ

非絶縁型パッケージ

 

TO-247

 

 

Part Number VCES
[V]
VGES
[V]
IC [A] VCE(sat)
[V]
Tj max
[C]
Package
25C 100C
RJH60T04DPQ-A1 600 ±30 60 30 1.5
(30A)
150 TO-247
(非絶縁)
RJH65T14DPQ-A0 650 ±30 100 50 1.4
(50A)
175 TO-247
(非絶縁)
他社IGBT 600 ±20 80 40 1.9
(40A)
150 TO-247
(非絶縁)

*: 開発中/企画中の製品については予告なしに規格の変更、あるいは製品化を中止する場合があります。

 サンプル日程は弊社営業窓口にお問い合わせください。

 

03. IH電流共振向けIGBT 他社との性能比較

Part Number

Etail

[uJ]

ttail

[ns]

Itail

[A]

RJH60T04DPQ-A1 159.5 199.2 6.4
B社IGBT 193.1 241.1 10.6

 

 

04.製品ラインアップ

製品シリーズの特長やスペックをご覧いただけます。

 

> 600~650V

世代 Vces
(V)
シリーズ 回路方式 特長 推奨 周波数 tsc 外形
G7H 650 65T1xシリーズ 電流共振向け 超低VCE(sat)
低テール損失
高速スイッチング
10kHz~ 35kHz - TO-247A
G7H 600 60T0xシリーズ 電流共振向け 超低VCE(sat)
低テール損失
高速スイッチング
20kHz~ 100kHz - TO-247A
G6H 600 60Fxシリーズ 電流共振向け 低VCE(sat) 10kHz~ 35kHz - TO-3P
TO-3PFM
TO-247A
LDPAK-S
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T1xシリーズの採用をご検討ください。
G6H 600 60Txシリーズ 電流共振向け 低VCE(sat)
高速ターンオフ
10kHz~ 35kHz - TO-247A
本シリーズは新規設計を推奨していません。65T1xシリーズの採用をご検討ください。

 

> 1100~1350V

世代 Vces
(V)
シリーズ 回路方式 特長 推奨 周波数 tsc 外形
G6H 1100-1350 1xFxRシリーズ 電圧共振向けRC-IGBT 低VCE(sat) 10kHz~ 20kHz - TO-247
本シリーズは新規設計を推奨していません。

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。