RJP1CS05DWA

IGBT 1250V 150A tcs=10us

負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。

お勧め品
RJP1CS05DWA-80#W0
Production Status
量産中
Product Status: 量産中
PLP (期間は発注型名を参照)

OVERVIEW

  • UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
  • 推奨周波数:1kHz~50kHz
  • 負荷短絡保証:あり/なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

KEY FEATURES

    • Low collector to emitter saturation voltage
      VCE(sat) = 1.8 V typ. (at IC = 75 A, VGE = 15 V, Tc = 25°C)
    • High speed switching
    • Short circuit withstands time (10 μs min.)

PARAMETRICS

Parameters
RJP1CS05DWA
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
PLP (期間は発注型名を参照)
構成
Single
インバータ
YES
VCES (V)
1250
IC (A) @25 °C
150
IC (A) @100 °C
75
VCE (sat) (V)
1.8
tf (µs) (Typ.)
0.17
tsc (µs)
10

パッケージ外観と等価回路

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。