Product Status: 量産中
PLP (期間は発注型名を参照)
OVERVIEW
- UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
- 推奨周波数:1kHz~50kHz
- 負荷短絡保証:あり/なし
[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。
PARAMETRICS
Parameters
RJP1CS03DWA
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
PLP (期間は発注型名を参照)
構成
Single
インバータ
YES
VCES (V)
1250
IC (A) @25 °C
60
IC (A) @100 °C
30
VCE (sat) (V)
1.8
tf (µs) (Typ.)
0.16
tsc (µs)
10
パッケージ外観と等価回路