RJH60M7DPQ-E0

IGBT 600V 90A TO-247 tsc=8us Built-In FRD

負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。

生産中止予告になった後、一定期間が経過し、生産中止になった製品です。

Product Status: EOL品

OVERVIEW

  • UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
  • 推奨周波数:1kHz~50kHz
  • 負荷短絡保証:あり/なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

PARAMETRICS

Parameters
RJH60M7DPQ-E0
Basic Information
Production Status
EOL品
PLP
-
パッケージタイプ
TO-247
構成
Single
構成[素子]
Built-In FRD
インバータ
YES
VCES (V)
600
Ic (peak) (A)
150
IC (A) @25 °C
90
IC (A) @100 °C
50
VCE (sat) (V)
1.6
tf (µs) (Typ.)
0.045
tsc (µs)
6
FRD Vf (V)
1.4
FRD trr (ns)
100
Pch (W)
367
応用分野
Inverter
実装タイプ
Through Hole

パッケージ外観と等価回路

パッケージ外形図

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。