RJH1CM6DPQ-E0

IGBT 1200V 40A TO-247 tsc=10us Built-In FRD

負荷短絡耐量と低VCE(sat)特性を両立して安全性と高効率化を実現。

生産中止予告になった後、一定期間が経過し、生産中止になった製品です。

Product Status: EOL品

OVERVIEW

  • UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
  • 推奨周波数:1kHz~50kHz
  • 負荷短絡保証:あり/なし

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。

PARAMETRICS

Parameters
RJH1CM6DPQ-E0
Basic Information
Production Status
EOL品
PLP
-
パッケージタイプ
TO-247
構成
Single
構成[素子]
Built-In FRD
インバータ
YES
VCES (V)
1200
Ic (peak) (A)
90
IC (A) @25 °C
40
IC (A) @100 °C
20
VCE (sat) (V)
2.1
tf (µs) (Typ.)
0.12
tsc (µs)
10
FRD Vf (V)
1.7
FRD trr (ns)
180
Pch (W)
290
応用分野
Inverter
実装タイプ
Through Hole

パッケージ外観と等価回路

パッケージ外形図

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
発注型名の見方についてはこちら

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。