Product Status: 量産中
OVERVIEW
- UPS、モータ、太陽光発電、溶接機向けの製品シリーズです。
- 推奨周波数:1kHz~50kHz
- 負荷短絡保証:あり/なし
[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。
必ずご一読下さい。
PARAMETRICS
Parameters
RBN40H65T1FPQ-A0
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
パッケージタイプ
TO-247A
構成
Single
構成[素子]
Built-In FRD
インバータ
YES
PFC
YES
VCES (V)
650
Ic (peak) (A)
160
IC (A) @25 °C
80
IC (A) @100 °C
40
VCE (sat) (V)
1.5
tf (µs) (Typ.)
0.045
FRD Vf (V)
1.7
FRD trr (ns)
55
Pch (W)
220
応用分野
Inverter
実装タイプ
Through Hole