ルネサスのIGBTがエコで グリーンな未来に貢献 ~超低損失IGBTで環境に優しい低消費電力を実現~

ルネサスのIGBT最新技術

  • 最新の「微細加工」技術で導通損失とスイッチング損失のトレードオフを改善し、今までにない超低損失を実現、さらなる高効率化を実現し省エネに貢献
  • 低損失化により低発熱となり、放熱板やコイルのサイズダウンを可能にし、お客様のセットの小型化に貢献
  • 175℃保証に加え、負荷短絡製品も準備し、使いやすくて壊れにくい製品を提供
  • お客様のアプリケーション、製品設計に対する考え方に適した製品ラインアップを準備

ルネサスのIGBTがエコでグリーンな未来に貢献

ルネサスのIGBTの最新技術ポイント

高効率に貢献するポイント①

  • ルネサスの最新技術を用いたプロセスで導通損失とスイッチング損失を同時に低減します。
  • さらに低ノイズ化と低損失化を同時に実現、スイッチング速度をあわせた他社製品と比較すると その違いがはっきりします。

実測結果に基づく損失シミュレーションの結果比較

他社との同条件比較結果

図1 他社との同条件比較結果

高効率に貢献するポイント②

  • 低損失化によりIGBTの低発熱化を実現し、放熱板の小型化や周辺素子への影響の低減が可能です。回路全体の効率向上に貢献します。
  • 発熱による問題を低減することで、お客様のコスト削減と設計自由度の向上に貢献します。

サンプル表面温度比較

図2 サンプル表面温度比較

IGBT 製品ラインアップ

ルネサスIGBTは お客様の各種アプリケーションに適したラインアップを揃えています。お客様のニーズにより、適切なIGBTを選択いただけます。

用途別製品ラインアップの紹介

IGBT 開発が加速するWEBシミュレータ

Renesas VP(Renesas Virtual Power Lab)はWEB上で、お客様の回路条件から最適なIGBTを紹介、損失と温度のシミュレーション結果も簡単に確認出来ます。スムーズな開発開始、開発時間短縮をサポートする環境を提供します。

  • 開発初期段階でIGBT特性を簡単に確認!
  • 詳細に検討したい製品のSPICEMODELをその場でダウンロード!

高効率を実現する『ルネサスのIGBT』の詳細やお試しはこちらから!

ルネサスのIGBTがエコでグリーンな未来に貢献

My Renesas にご登録頂けますと、「ルネサスのIGBT」の詳細資料をダウンロード頂けます。また、引き続き最新情報をお送りいたします。

「My Renesas」の新規登録

関連リンク