PS2811-4

LOW INPUT CURRENT, HIGH CTR 4, 16-PIN SSOP PHOTOCOUPLER

GaAs赤外LEDとシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。DC入力/シングルトランジスタ出力タイプで、各種インターフェース回路、信号伝達回路などに適しています。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

お勧め品
PS2811-4-V-F3-A
Production Status
量産中
Product Status: 量産中
PLP (期間は発注型名を参照)

OVERVIEW

The PS2811-1 and PS2811-4 are optically coupled isolators containing a GaAs light emitting diode and an NPN silicon phototransistor in a plastic SSOP for high density applications.
The package is a Shrink SOP (Small Outline Package) type for high density mounting applications.

KEY FEATURES

    • High current transfer ratio (CTR = 200% TYP. @ IF = 1 mA)
    • High isolation voltage (BV = 2 500 Vr.m.s.)
    • Small and thin package (4, 16-pin SSOP, Pin pitch 1.27 mm)
    • Ordering number of taping product: PS2811-1-F3
      : 3 500 pcs/reel
      : PS2811-4-F3: 2 500 pcs/reel
    • Pb-Free product
    • Safety standards
      UL approved: UL1577, Single protection
      CSA approved: CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, Basic insulation
      VDE approved: DIN EN 60747-5-5 (Option)

PARAMETRICS

Parameters
PS2811-4
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
PLP (期間は発注型名を参照)
機能
Single Tr.(DC Input), Low Input Current, High CTR, Pin pitch :1.27 mm
安全規格
UL, VDE(option), CSA
対象アプリケーション
PLC, Hybrid IC, Power supply, OA, Measuring instrument, Modem, Communication devices
PinCone
In/Outタイプ
DC Input (Single Tr.)
BV (kVr.m.s)
2.5
+IF (mA)
50
VCEO [V]
40
Ic (mA)
40
CTRランク
N
CTR (%) (min)
100
CTR (%) (max)
400
IF @ CTR (mA)
1
VCE @ CTR (V)
5
NL (max)
-
tr (μs) (Typ.)
4
tf (µs) (Typ.)
5
RL @ tr, tf (ohm)
100
ton (μs) (Typ.)
7
toff (µs) (Typ.)
5
RL @ ton, toff (kohm)
100
tPLH (μs) (max)
-
tPHL/tPLH
-

当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

 

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
シミュレーションモデル SPICEパラメータ、IBISモデルなどのシミュレーションデータがダウンロード出来ます。
フォトカプラ
標準質量
フォトカプラ 標準質量をご覧いただけます。
フォトカプラ
絶縁距離
フォトカプラ 絶縁距離をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)
取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)
取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,
DEMKO,FIMKO,CQC)
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC)をご覧いただけます。
トランジスタ出力
CTRランク
トランジスタ出力 CTRランクをご覧いただけます。