概要

説明

PS2811-1およびPS2811-4はGaAs発光ダイオードとNPNシリコンフォトトランジスタをプラスチックSOPに収めた光結合型アイソレータで、高密度用途に適しています。
パッケージは、高密度実装に適したShrink SOP(Small Outline Package)タイプです。

特長

  • 高電流伝達率(CTR = 200% TYP. @ IF = 1 mA)
  • 高絶縁耐圧(BV = 2500 Vr.m.s.)
  • 小型・薄型パッケージ (4、16ピンSOP、ピンピッチ1.27mm)
  • テーピング製品の注文番号:
    PS2811-1-F3: 3,500個/リール
    PS2811-4-F3: 2,500個/リール
  • 鉛フリー対応製品
  • 安全規格
    UL認定:UL1577、単一保護
    CSA認定:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1、基本/補助絶縁
    VDE認定:DIN EN 60747-5-5(オプション)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日付
データシート PDF 5.23 MB
カタログ PDF 4.94 MB 英語
カタログ PDF 5.40 MB 英語
製品別信頼性資料 PDF 190 KB
カタログ PDF 5.23 MB 英語
製品変更通知 PDF 163 KB 英語
アプリケーションノート PDF 1.18 MB 英語
アプリケーションノート PDF 957 KB
8 items

設計・開発

モデル