RV1S2285A

AC入力/シングルトランジスタ出力タイプの汎用フォトカプラです。入力側赤外発光ダイオードが逆並列接続されているため、交流電流(AC)の入力が可能です。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

Product Status: 量産中

PARAMETRICS

Parameters
RV1S2285A
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
機能
Single Tr.(AC Input), Operating ambient temperature:115degree, Small and long creepage (8.2 mm, LSSOP)
安全規格
UL, VDE(option), CSA
対象アプリケーション
Robot controller, Industrial inverter, AC Servo, PLC, Measurement equipment, Power supply
PinCone
In/Outタイプ
AC Input (Single Tr.)
BV (kVr.m.s)
5
-IF (mA)
-30
+IF (mA)
30
VCEO [V]
80
Ic (mA)
30
CTRランク
N
CTR (%) (min)
50
CTR (%) (max)
400
IF @ CTR (mA)
5
VCE @ CTR (V)
5
NL (max)
-
tr (μs) (Typ.)
4
tf (µs) (Typ.)
5
RL @ tr, tf (ohm)
100
tPHL/tPLH
-

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。
当製品のテクニカルアップデート/データシートなどドキュメントはこちら
発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
フォトカプラ標準質量 フォトカプラ 標準質量をご覧いただけます。
フォトカプラ絶縁距離 フォトカプラ 絶縁距離をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC)をご覧いただけます。
トランジスタ出力 CTRランク トランジスタ出力 CTRランクをご覧いただけます。