PS9124

高 CMR, 10 Mbps オープン・コレクタ出力, 5 ピン SOP (SO-5) フォトカプラ

入力側にGaAlAs発光ダイオードを使用し、出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光ICを用いたトーテム・ポール出力の高速フォトカプラです。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

お勧め品
PS9124-V-F3-AX
Production Status
量産中
Product Status: 量産中
PLP (期間は発注型名を参照)

OVERVIEW

PS9124 は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側にフォトダイオードと信号処理回路を同一チップ上に構成した受光 IC を用いたオープン・コレクタ出力の高速フォトカプラです。

KEY FEATURES

    • 低消費電力 (VCC = 3.3 V/5 V)
    • 小型パッケージ (SO-5)
    • 応答速度が速い (tPHL = 100 ns MAX., tPLH = 100 ns MAX.)
    • 伝送速度が速い (10 Mbps)
    • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 3 750 Vr.m.s.)
    • オープン・コレクタ出力
    • エンボス・テーピング対応品:PS9124-F3 :2 500 個/リール
    • 鉛フリー対応品
    • 海外安全規格
      UL 認定品:UL1577, Single protection
      CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, 基礎絶縁
      VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

PARAMETRICS

Parameters
PS9124
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
PLP (期間は発注型名を参照)
機能
IC Output(High-Speed 10Mbps, Digital Output), Open collector output, Low power consumption(Vcc=3.3/5V)
安全規格
UL, VDE(option), CSA
対象アプリケーション
PDP, FA network
PinCone
In/Outタイプ
10Mbps/Digital Output
BV (kVr.m.s)
3.75
+IF (mA)
25
VCC (V)
7
Io (mA)
25
IFHL (mA) (max)
3
tPHL (μs) (max)
0.075
tPLH (μs) (max)
0.075
tPHL/tPLH
RL=350ohm
RL @ tpHL, tpLH (kohm)
0.35

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
フォトカプラ標準質量 フォトカプラ 標準質量をご覧いただけます。
フォトカプラ絶縁距離 フォトカプラ 絶縁距離をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC)をご覧いただけます。