RV1S9060A

高 CMR, 15Mbps, 低入力電流(IF), 3.3V/5V 駆動, CMOS 出力,5 ピン SOP(LSO5, 8 ㎜沿面)フォトカプラ

入力側にGaAlAs発光ダイオードを使用し、出力側にCMOS出力ICを用いた高速フォトカプラです。高耐ノイズ(高CMR)に加え、高速CMOS出力タイプですので、高速ロジック・インタフェース回路に最適です。 [注意] 当社は、当社製品の品質水準を「標準品質」および「高品質水準」に分類しており、ここに掲載しております製品は、すべて「標準品質」です。 データシートの「ご注意書き」をご確認の上、ご使用戴きますよう、お願い致します。

Product Status: 量産中

OVERVIEW

RV1S9060A は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に CMOS 出力 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)のほか, 高温対応(Ta=125℃),低 IF,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。

KEY FEATURES

    • 沿面距離が長い(8 mm MIN)
    • 応答速度が速い(15 Mbps)
    • 高温動作対応(-40~+125℃)
    • 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
    • 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5000 Vr.m.s.)
    • 低 IF 駆動(IFHL = 2.2 mA MAX.)
    • 低 VDD 駆動(VDD = 2.7 V~5.5 V)
    • パルス幅ひずみが小さい(PWD = 20 ns MAX.)
    • エンボス・テーピング対応品:
      RV1S9060ACCSP-10Yx#KC0:3000 個/リール
    • 鉛フリー対応品
    • 海外安全規格
      UL 認定品:UL1577, Double protection
      CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
      VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)

PARAMETRICS

Parameters
RV1S9060A
Basic Information
Production Status
量産中
PLP
-
機能
IC Output(High-Speed 15Mbps, CMOS Output), Creepage distance :8mm,High CMR(50kV/us)
安全規格
UL, VDE(option), CSA
対象アプリケーション
Measurement, Control Equipment (Inverter, AC Servo), FA network
PinCone
In/Outタイプ
15Mbps/CMOS Output
BV (kVr.m.s)
5
+IF (mA)
20
VDD (V)
6
Io (mA)
10
IFHL (mA) (max)
2.2
tPHL (μs) (max)
0.06
tPLH (μs) (max)
0.06
tPHL/tPLH
-

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

ハードウェア設計支援情報

タイトル 概要
フォトカプラ標準質量 フォトカプラ 標準質量をご覧いただけます。
フォトカプラ絶縁距離 フォトカプラ 絶縁距離をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(UL,CSA,BSI,VDE)をご覧いただけます。
海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC) 海外安全規格対応製品(フォトカプラ)取得状況一覧(SEMKO,NEMKO,DEMKO,FIMKO,CQC)をご覧いただけます。