標準質量・標準寸法

パッケージ名称 6pin DIP 8pin DIP 4pin SOP 8pin SOP 4pin ミニフラットリード 4pin スモールフラットリード
端子方向モールド幅 (mm) 6.5 6.5 4.4 4.4 4.2 2.5
長さ (mm) 9.25 9.25 9.08 4.0 2.5 2.3
質量 (g) 0.55 0.55 0.08 0.2 0.05 0.04

Packages

 標準対応品 (PDF: 54KB)

※注意:上記数値は、リードフォーミングの違いなどで、若干の差異があります。