光半導体について

ルネサスでは、1Mbps〜15Mbpsの高速応答を実現するIC出力フォトカプラ(フォトカプラ)や、絶縁耐圧、高温動作、各種国際安全規格への準拠した汎用トランジスタ出力デバイスなど、幅広いオプトエレクトロニクスデバイスを提供しています。 モータ駆動アプリケーションでは、専用のフォトカプラが高い絶縁電圧、高温動作、高出力電流、高速スイッチングを実現します。これらは、光通信用の超高速デバイス、ソリッドステートリレー(OCMOS FET)などの多様な超高速デバイスによって補完されています。

ハイライト製品

RV1S92xxA and RV1S22xxA: World's Smallest Photocouplers

「RV1S92xxA」「RV1S22xxA」は、8mm 以上の沿面距離を確保したクラスとしては世界最小のフォトカプラです。沿面距離8.2mm、パッケージ幅2.5mm、高さ2.1mmと小型のため実装面積を削減でき、プリント基板の縮小あるいは、設計の柔軟性に貢献します。これにより、産業オートメーション用の汎用インバータ、ACサーボ、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)、ロボットコントローラ、太陽光発電システムのパワーコンディショナ、蓄電/充電システムなどの機器の小型化や同じ基板サイズでより高度な機能の実現、また工場のスペース当たりの生産性の向上に貢献します。

  • RV1S9260A – 15Mbps CMOS出力カプラ
  • RV1S9213A – IPM駆動用カプラ
  • RV1S2281A – DC入力、トランジスタ出力カプラ
  • RV1S2211A – DC入力(低電流駆動)、トランジスタ出力カプラ
  • RV1S2285A – AC入力、トランジスタ出力カプラ

製品一覧

モータ制御などのインバータ駆動用に最適なIGBT駆動用カプラ/高速カプラや、光通信用デバイス、産業用青紫レーザなど、豊富な光半導体デバイスの製品群を取り揃えています。

フォトカプラ IC出力

ルネサスの高速フォトカプラ IC出力 PS8xxx/PS9xxxシリーズは、1Mbpsから15Mbpsの高速応答でDIPからSOPまで幅広いパッケージに搭載した製品群をご用意しています。

高速カプラ(アナログ出力)

高速カプラ(ディジタル出力)

高速カプラ(CMOS出力)

アイソレーション・アンプ(アナログ出力)

アイソレーション・アンプ(ディジタル出力)

フォトカプラ トランジスタ出力

ルネサスの汎用フォトカプラ(トランジスタ出力)PS2xxxシリーズは、高絶縁耐圧、高温動作保証、各国安全規格に対応した製品など幅広いラインアップを取り揃えています。

DC入力 シングルTr.

DC入力 ダーリントンTr.

AC入力 シングルTr.

AC入力 ダーリントンTr.

低電流駆動

高コレクタ耐圧

フォトカプラ モータ駆動

ルネサスのモータ駆動用(IPMやIGBTゲート駆動用)フォトカプラ PS9xxxシリーズは、高絶縁耐圧で高温動作保証、高出力電流、高速スイッチング動作を特長とする製品など幅広いラインアップを取り揃えています。

IGBT駆動用

IPM駆動用

光通信デバイス

グローバル情報ネットワークを構築するためのキーデバイスとして、高度なR&D活動と設計・開発・品質管理により光ファイバ通信に関連した多種多様な製品を取り揃えています。

OTDR用FP/DFB-LD

光通信用1310/1490/1550 nm DFB-LD

CWDM用DFB-LD

光通信用受光素子

青紫レーザ

産業用青紫色レーザ光源として様々な分野に応用可能です。

青紫レーザ

Laser Diode Drivers (LDD)

RGBスキャニングレーザプロジェクションシステムやレーザベースのピコプロジェクタ用の新しいLDDを開発しました。

Laser Diode Drivers (LDD)

関連情報

関連ビデオ

06:05
ルネサスは、スマートファクトリー、スマートインフラ、その他産業用途に向けて、幅広いMCU製品ラインアップを用意しています。
04:19
RV1S9x60Aは、高性能・高信頼性を要するオートメーション機器や、グリーンエネルギーシステムの開発に最適な、フォトカプラ製品です。
06:05
ルネサスは、スマートファクトリー、スマートインフラ、その他産業用途に向けて、幅広いMCU製品ラインアップを用意しています。
04:19
RV1S9x60Aは、高性能・高信頼性を要するオートメーション機器や、グリーンエネルギーシステムの開発に最適な、フォトカプラ製品です。
06:05
ルネサスは、スマートファクトリー、スマートインフラ、その他産業用途に向けて、幅広いMCU製品ラインアップを用意しています。
04:19
RV1S9x60Aは、高性能・高信頼性を要するオートメーション機器や、グリーンエネルギーシステムの開発に最適な、フォトカプラ製品です。