R5F71424AK64FPV

SH7147グループは現在ご採用のお客様のみへのサポートとなります。 新規ご採用につきましては,SH72A0/SH72A2グループ,RH850/P1xシリーズをご検討ください。

PARAMETRICS

Parameters
R5F71424AK64FPV
Package
Pin Count
100
Package Type
LFQFP
Memory
Program memory
256 KB Flash memory
RAM
12 KB
CPU (Bit, Clock, DMA, External Bus etc)
CPU
SH-2 (32-bit)
Max. Frequency
64 MHz
PLL
YES
Power-On Reset
YES
DMA Remarks
DTC
External Address/Data Bus
YES
External Interrupt Pins
5
I/O Ports
57
Timers
16-bit Timers
10 ch
Watchdog Timers
1 ch
PWM Output
22
3-Phase PWM Output Function
YES
Analog
A/D Converters
12-bit x 16 ch
Interfaces
CAN
2 ch
CSIs
3 ch
SPIs
1 ch
UARTs
3 ch
Serial Interface Remarks
SCI (CSI:3ch/UART:3ch), SSU (SPI)
Operating Conditions
Operating Voltage
4.5 to 5.5 V
Power Supply
Vcc=PVcc=AVcc=AVref=4.5-5.5V
Operating Temperature
-40 to 125 ℃ (Ambient Temperature)

お客様の開発をサポートする様々な情報をご用意しております。

発注型名の見方についてはこちら

 

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などの
ダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
Video 当製品に関するVideoコンテンツをご覧いただけます。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。