【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、その他その内容について一切保証するものではありません。 発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(各Data内に記載)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。 お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

 

(株)村田製作所製

Mask版

IC名 用途 周波数 (kHz) タイプ 品番 推奨定数 推奨動作条件 データNo. ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
電源電圧範囲(V)
HD6437048 民生 4000 3端子SMD
(標準)
CSTCR4M00G53-R0 (15) (15) Open 0 4.0

5.5
TCD-02-2125
3端子リード
(標準)
CSTLS4M00G53-B0 (15) (15) Open 0 TCD-02-2126
8000 3端子SMD
(標準)
CSTCE8M00G52-R0 (10) (10) Open 0 TCD-02-2127
3端子リード
(標準)
CSTLS8M00G53-B0 (15) (15) Open 0 TCD-02-2128
12000 3端子SMD
(標準)
CSTCE12M0G52-R0 (10) (10) Open 0 TCD-02-2129
12500 CSTCE12M5G55-R0 (33) (33) Open 0 TCD-02-2129

(備考)

CST**タイプは負荷容量C1,C2内蔵タイプです。
品番末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。

 

(例)

  • リードタイプ [-A0:フラットパック品(Ho=18mm),-B0:バラ品]
  • SMDタイプ [-R0:プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0:バラ品]