【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。

発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。

お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

FLASH版

IC名 周波数 品 番 推奨定数 電源電圧範囲
(V)
温度範囲
(℃)
データ
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
HD64F38124H
HD64F38124W
32.768
kHz
VT-200(12.5pF) 20 20 - 0 2.4v, 3.3v -40 to +85 F38124H_VT200_12.5pF
VT-200(6pF) 7 7 - 0 F38124H_VT200_6.0pF
SP-T2A 20 20 - 0 F38124H_SPT2A_12.5pF
SSPT7 20 20 - 0 F38124H_SSPT7_12.5pF

MASK版

IC名 周波数 品 番 推奨定数 電源電圧範囲
(V)
温度範囲
(℃)
データ
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
HD64338024SH
HD64338024SW
32.768
kHz
VT-200(12.5pF) 18 18 - 0 2.4v, 3.3v -40 to +85 38024SH_VT200_12.5pF
VT-200(6pF) 6 6 - 0 38024SH_VT200_6.0pF
SP-T2A 18 18 - 0 38024SH_SPT2A_12.5pF
SSPT7 18 18 - 0 38024SH_SSPT7_12.5pF

この情報に関するお問い合わせはこちらまで