【ご注意】

これらの発振回路定数は、発振子メーカからの情報に基づき、 弊社が参考値として掲載しているものであり、 弊社は、その正確性、お客様の製品及び使用目的への適合性、 その他その内容について一切保証するものではありません。

発振回路定数は、発振子メーカが、一定条件のもと(指定のない限り、 常温で電源電圧は5V)で測定調査したものであり、 実際のシステムにおける高周波、ノイズ、電源特性、 配線パターンなどの周辺環境については、一切考慮しておりません。 したがって、お客様の使用される実際のシステムにおいては、 値が異なる場合があります。

お客様のシステムにおける最適発振回路定数については、必ず、 事前に発振子メーカにご相談の上、決定するようにしてください。

IC名 周波数 品番 推奨定数 電源電圧範囲
(V)
温度範囲
(℃)
データ ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
HD64F38124H
HD64F38124W
32.768
kHz
VT-200(12.5pF) 20 20 - 0 2.4v, 3.3v -40 to +85 F38124H_VT200_12.5pF ダウンロード
VT-200(6pF) 7 7 - 0 F38124H_VT200_6.0pF ダウンロード
SP-T2A 20 20 - 0 F38124H_SPT2A_12.5pF ダウンロード
SSPT7 20 20 - 0 F38124H_SSPT7_12.5pF ダウンロード
IC名 周波数 品番 推奨定数 電源電圧範囲
(V)
温度範囲
(℃)
データ ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
HD64338024SH
HD64338024SW
32.768
kHz
VT-200(12.5pF) 18 18 - 0 2.4v, 3.3v -40 to +85 38024SH_VT200_12.5pF ダウンロード
VT-200(6pF) 6 6 - 0 38024SH_VT200_6.0pF ダウンロード
SP-T2A 18 18 - 0 38024SH_SPT2A_12.5pF ダウンロード
SSPT7 18 18 - 0 38024SH_SSPT7_12.5pF ダウンロード

この情報に関するお問い合わせはこちらまで

(株)村田製作所 製

FLASH版

IC名 周波数 品番 推奨定数 電源電圧範囲
(V)
温度範囲
(℃)
データ ダウンロード
リンク
C1
(pF)
C2
(pF)
Rf
(Ohms)
Rd
(Ohms)
HD64F38124 2MHz CSTCC2M00G56-R0 47 47 1M 0 2.7~ 5.5 -40~+85 TCD-05-0481 ダウンロード
4MHz CSTLS4M00G53-B0 15 15 1M 0 TCD-05-0482 ダウンロード
CSTCR4M00G53-R0 15 15 1M 0 TCD-05-0483 ダウンロード
8MHz CSTLS8M00G53-B 15 15 1M 0 TCD-05-0484 ダウンロード
CSTCE8M00G52-R0 10 10 1M 0 TCD-05-0485 ダウンロード
10MHz CSTLS10M0G53-B0 15 15 1M 0 TCD-05-0486 ダウンロード
CSTCE10M0G52-R0 10 10 1M 0 TCD-05-0487 ダウンロード
16MHz CSTCE16M0V53-R0 15 15 1M 0 TCD-05-0488 ダウンロード
20MHz CSTCE20M0V51-R0 5 5 1M 0 TCD-05-0489 ダウンロード
CSTCG20M0V51-R0 5 5 1M 0 TCD-05-0490 ダウンロード
HD64338124 2MHz CSTCC2M00G56-R0 47 47 1M 0 TCD-05-0664 ダウンロード
4MHz CSTLS4M00G53-B0 15 15 1M 0 TCD-05-0666 ダウンロード
CSTCR4M00G53-R0 15 15 1M 0 TCD-05-0665 ダウンロード
8MHz CSTLS8M00G53-B0 15 15 1M 0 TCD-05-0668 ダウンロード
CSTCE8M00G52-R0 10 10 1M 0 TCD-05-0667 ダウンロード
10MHz CSTLS10M0G53-B0 15 15 1M 0 TCD-05-0670 ダウンロード
CSTCE10M0G52-R0 10 10 1M 0 TCD-05-0669 ダウンロード
16MHz CSTCE16M0V53-R0 15 15 1M 0 TCD-05-0671 ダウンロード
20MHz CSTCE20M0V51-R0 5 5 1M 0 TCD-05-0672 ダウンロード
CSTCG20M0V51-R0 5 5 1M 0 TCD-05-0673 ダウンロード

(備考) CST**タイプは負荷容量C1、C2 内蔵タイプを表しています。

    ※ 品名末尾の「-」以降は梱包仕様を示します。
  • SMD タイプ[ -R0 :プラスチックテーピング品(φ=180mm),-B0 :バラ品]
  • リードタイプ[ -A0:フラットパック品(Ho=18mm),-B0:バラ品 ]

Test Circuit

  • Xin: 10
  • Xout: 9
  • H: 1,4,52
  • L: 8,53

この情報に関するお問い合わせはこちらまで