機能比較表

グループ名 最大動作
周波数
(MHz)
ピン数 アナログ USB データ
転送
その他
特長
アプリケー
ションノート
評価
キット
RZ/A1L 400 176/208 12ビットA/D 8ch 2.0 ホスト/ファンクションモジュール 2ch DMA 内蔵RAM 3MB 一覧 CPUボード
RZ/A1LU 400 176/208 12ビットA/D 8ch 2.0 ホスト/ファンクションモジュール 2ch DMA 内蔵RAM 3MB 一覧 CPUボード
RZ/A1M 400 256/324 12ビットA/D 8ch 2.0 ホスト/ファンクションモジュール 2ch DMA 内蔵RAM 5MB 一覧 CPUボード
RZ/A1H 400 256/324 12ビットA/D 8ch 2.0 ホスト/ファンクションモジュール 2ch DMA 内蔵RAM 10MB 一覧 CPUボード
RZ/T1 450/600 176/320 12ビットA/D 24ch
(176ピンは、8ch)
2.0 ホスト/ファンクションモジュール 1ch DMA R-INエンジン内蔵 - -