RZファミリ採用のメリット
1、“つながる”と”制御”の一体化
スマート社会では機器が高機能化・高性能化し、クラウドにつながることが必須です。RZファミリはネットワーク機能を強化しており、また実績のあるArm®コアとルネサス独自技術により高度なリアルタイム制御が可能になりました。またHMI (Human Machine Interface)も強化しており2D/3DだけでなくFull HD動画も扱えます。

2、産業ネットワークサポート、HMI、高速リアルタイム制御

産業ネットワークサポート:
最大5ポートのイーサネットポート。
PROFINET®,EtherNet/IP™, POWERLINK®, Modbus/TCP, EtherCAT®, Sercos® IIIの6種類のプロトコルをサポート(RZ/N)。

HMI (Human Machine Interface):
WVGA, WXGAおよびOpen VGをサポートする描画性能とカメラ入力、音声入力をサポート(RZ/A)。
3D描画、Full HD動画コーデック機能搭載(RZ/G)。

高速リアルタイム制御:
CPU直結(密結合)メモリ、産業用イーサネット通信用アクセラレータ・R-INエンジン、エンコーダインタフェース、Arm® Cortex®-R4(300, 450, 600 MHz) CPUにより高速応答性を実現(RZ/T)。
3、Armコアによる高性能とエコシステムの活用
当社がマイコン事業で蓄積した経験とArmパートナーのグローバルなエコシステムを融合し、ヒューマン・マシン・インタフェース分野に最適なソリューションをユーザーへ提供します。
これにより、ユーザー試作品の早期開発と、開発費の大幅な縮小に貢献します。
パートナーからは、開発環境、OS、ミドルウェア、ボード製品等が発売されています。
Armエコシステム
同一CPUアーキテクチャを軸にしてOS、コンパイラ、デバッガなど開発環境やデベロッパー、ソリューションプロバイダなどが集まり大きなビジネスを形成している集合を指します。
語源である生態系をITビジネスに見立ててエコシステムと表現しています。
詳細については http://www.aps-web.jp/ecosystem/をご覧ください。
4、世界トップレベルのArmコアのインテグレーション力